Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.8
- Länge (in)8.36
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600
- Höhe des Klammerarms (in)0.81
- Höhe unter Spannarm (in)1.12
- Spannarmlänge (in)2.75
- Spannarmlänge (in)2.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Mounting StyleSolid
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F5305-R.jpg%2Frename%2F5305-R.png&w=3840&q=75)