Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Höhe (in)1.69
- Länge (in)11.13
- Weite (in)1.50
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1300
- Höhe des Klammerarms (in)1.00
- Höhe unter Spannarm (in)1.31
- Spannarmlänge (in)3.63
- Spannarmlänge (in)3.63
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAnschweißbar
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl