Destaco Logo
533-LB - Handspanner, vertikal, Schwerlast

533-LBHandspanner, vertikal, Kniehebel, gerade Basis, Schwerlast

Serie ansehen:

Serie 533/535

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.5
  • Höhe (in)9.31
  • Länge (in)4.92
  • Weite (in)1.75
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bediener UmgebungRau/Schmutzig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1500.0
  • Höhe unter Spannarm (in)2.17
  • Spannarmlänge (in)2.56
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer533108-M

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör533108-M