Abfalltransfersystem für eine Fassmenge von 55 Gallonen

DESTACOs CRL Abfalltransfersystem für eine Fassmenge von 55 Gallonen bietet einen sicheren und effizienten „beutellosen“ Transfer von gefährlichen oder giftigen Stoffen in und aus hermetisch abgeschlossene(n) Bereiche(n). Dieses patentierte System ermöglicht schnelle, wiederholbare Transfers, ohne den hermetischen Abschluss von Zellen zu unterbrechen.

  • Vollständig automatisiert mit einem selbstzentrierenden Andockring und einem vollautomatischen Verriegelungssystem
  • Näherungssensoren zur Anzeige, wann ein Behälter angeschlossen und vollständig angedockt ist
  • Behältereinsatz aus Polyethylen für Mehrfachnutzung
  • Keine zusätzlichen Zentrier- oder Hebevorrichtungen zum Andocken oder Öffnen benötigt
  • Stellantriebsmotoren, elektrische Komponenten und kritische Wartungskomponenten befinden sich alle auf der „kalten Seite“ der Zelle
  • Die Komponenten im Inneren der Einheit aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
  • Näherungssensoren zur Anzeige, wann ein Behälter angeschlossen und vollständig angedockt ist
  • SPS-gesteuert mit einer Touchscreen-Benutzeroberfläche

 

ABLAUF:

Schritt 1: Ein Zentrierring positioniert den 200 Liter Behälter automatisch, wenn dieser zum Ankoppeln angehoben wird.

Schritt 2: Die Führung des Abfallbehälters wird gleichzeitig in Position gebracht.

Schritt 3: Der Abfallbehälter wird bis zum Endanschlag angehoben, ein Beladesensor erkennt den Abfallbehälter.

Schritt 4: Der Abfallbehälter wird mit dem Transferport gekoppelt und verriegelt. Dabei wird der Behälterdeckel mit der Port Tür gekoppelt. Die Port Tür kann jetzt geöffnet werden, der Abfallbehälter kann beladen werden.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)