Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5
- Länge (in)8.00
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauBedingt
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungPoor/Low
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2500
- Höhe unter Spannarm (in)3.79
- Spannarmlänge (in)4.91
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialSchmiedestahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F548.jpg%2Frename%2F548.png&w=3840&q=75)