Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.4
Technische Daten
- Abweichung (in)0.004
- Hub (in)1.6
- Scherkraft (lb)45
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Hand LeverYes
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftzieher, manuell
- Zubehör8CE-231-1|86P0-20000004|82ZB-009-2|82ZB-013-3|86P0-200L4|86P0-200C8006|8EL-002-1|8EL-003-1|82ZB-181-1