Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.5
Technische Daten
- Abweichung (in)0.007
- Hub (in)3.5
- Scherkraft (lb)45
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftzieher, manuell
- Zubehör86P0-20000006|82ZB-090-1|82ZB-105-1|86P0-200L6|86P0-200C8006|86P0-200D8006|8EL-002-1|8EL-003-1