Serie ansehen:
Serie 6001Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.11
- Länge (in)2.63
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)150
- Hub (in)0.63
- Kolben Höhe (in)0.5
- Andruckspindel (empfohlen)205943
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde#8-32
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveJa
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör205943|205943