Destaco Logo

6002-MM - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002-M, metrisch

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.44
  • Länge (in)5.52
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)400
  • Hub (in)0.75
  • Kolben Höhe (in)0.44
  • Andruckspindel (empfohlen)205203-M
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
  • KolbengewindeM6
  • Mounting Nut (Supplied)602105-M
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör205203-M|602105-M|602106-M