Serie ansehen:
Serie 6002, 6004 & 6024Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)5.52
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)400
- Hub (in)0.75
- Kolben Höhe (in)0.44
- Andruckspindel (empfohlen)202943-M
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
- KolbengewindeM6
- Mounting Nut (Supplied)602905-M
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör202943-M|602905-M