Destaco Logo
Robuster Schubstangenspanner für Industrieeinsatz. 6004-R

6004-R - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6004 mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.89
  • Länge (in)5.69
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)450
  • Hub (in)1.5
  • Kolben Höhe (in)0.44
  • Andruckspindel (empfohlen)207203
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
  • Kolbengewinde5/16-18
  • Mounting Nut (Supplied)606104
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie6000
  • Zubehör207203|207203|606104
  • ZusatzverriegelungJa

Ähnliche Produkte