600RGD2H48-300Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)16292
- Axiale Ausgangsleistung (lb)3528
- Distanz zum Zentrum (in)6.25
- Durchmesser Durchgangsloch (in)2.5
- Durchmesser Montagefläche (in)5.75
- Höhe zur Montagefläche (in)12.38
- Innere Trägheit (lb-in²)256
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)7.246
- Maximales Drehmoment (in-lb)7578
- Radiale Ausgangsleistung (lb)5667
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model600RGD2H48-300
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch