Destaco Logo
600RGS12H32-90 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal

600RGS12H32-90Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)18451
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)3529
  • Distanz zum Zentrum (in)6.25
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)2.25
  • Innere Trägheit (lb-in²)126
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.277
  • Maximales Drehmoment (in-lb)6297
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)3828
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusgangWelle

Produktinformation

  • Base Model600RGS12H32-90
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle