600RGS16H40-90_IISchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)18451
- Axiale Ausgangsleistung (lb)3529
- Distanz zum Zentrum (in)6.25
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2.25
- Innere Trägheit (lb-in²)131
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)10.056
- Maximales Drehmoment (in-lb)9024
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3828
- BeigestelltNein
- Cam Type2
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model600RGS16H40-90_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle