Destaco Logo
601-OSS - Schubstangenspanner/Handspanner, mit Kniehebel, sehr klein, Edelstahl

601-OSS - Schubstangenspanner/Handspanner, mit Kniehebel, sehr klein, Edelstahl

Serie ansehen:

Serie 601

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2
  • Länge (in)2.86
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)100
  • Hub (in)0.63
  • Kolben Höhe (in)0.5
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/4-20
  • SchubstangeRund, External Thread
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl

Ähnliche Produkte