Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.4
- Höhe (in)1.59
- Länge (in)2.96
- Weite (in)1.26
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)560
- Hub (in)0.7
- Kolben Höhe (in)0.5
- Andruckspindel (empfohlen)205203
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde1/4-20
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203
- ZusatzverriegelungJa