Serie ansehen:
Serie 6015Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.33
- Länge (in)2.96
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)560
- Hub (in)0.7
- Kolben Höhe (in)0.5
- Andruckspindel (empfohlen)202943
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde1/4-20
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveJa
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör202943
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F601-SS.jpg%2Frename%2F601-SS.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6004.jpg%2Frename%2F6004.png&w=3840&q=75)