Destaco Logo
601RDM4H24-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

601RDM4H24-330Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

Serie ansehen:

RDM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3305.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2360.0
  • Distanz zum Zentrum (in)4.25
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)1.75
  • Durchmesser Montagefläche (in)6.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)5.94
  • Innere Trägheit (lb-in²)112.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)23.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)4404.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)945.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model601RDM4H24-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch