Serie ansehen:
RDM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3305.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2360.0
- Distanz zum Zentrum (in)4.25
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.75
- Durchmesser Montagefläche (in)6.5
- Höhe zur Montagefläche (in)5.94
- Innere Trägheit (lb-in²)112.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)51.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)4649.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)945.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model601RDM6H24-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F601RDM_Base_Model.tif%2Frename%2F601RDM_Base_Model.png&w=3840&q=75)