Serie ansehen:
RDM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3305.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2360.0
- Distanz zum Zentrum (in)4.25
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.75
- Durchmesser Montagefläche (in)6.5
- Höhe zur Montagefläche (in)5.94
- Innere Trägheit (lb-in²)112.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)90.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)4357.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)945.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model601RDM8H24-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch