Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.11
- Länge (in)2.43
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200.0
- Hub (in)0.75
- Kolben Höhe (in)0.47
- Andruckspindel (empfohlen)205203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM6
- Mounting Nut (Supplied)602105-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeGelb
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203-M|602
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F604-Y%2B-%2B18600.jpg%2Frename%2F604-Y%2B-%2B18600.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F602-R%2Bext.jpg%2Frename%2F602-R%2Bext.png&w=3840&q=75)