Destaco Logo
6024-MM - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024-M, metrisch

6024-MM - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024-M, metrisch

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.17
  • Länge (in)8.37
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2100
  • Hub (in)2.6
  • Andruckspindel (empfohlen)210203-M
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
  • KolbengewindeM10
  • Mounting Nut (Supplied)624105-M
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210203-M|624105-M|624106-M

Ähnliche Produkte