Destaco Logo

6024-MMRSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024-MM in Edelstahl, mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.53
  • Länge (in)8.37
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2100
  • Hub (in)2.6
  • Andruckspindel (empfohlen)237943-M
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
  • KolbengewindeM10
  • Mounting Nut (Supplied)624905-M
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör237943-M
  • ZusatzverriegelungJa

Ähnliche Produkte