Serie ansehen:
Serie 6002, 6004 & 6024Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.53
- Länge (in)8.37
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2100
- Hub (in)2.6
- Andruckspindel (empfohlen)237943-M
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
- KolbengewindeM10
- Mounting Nut (Supplied)624905-M
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943-M
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6004.jpg%2Frename%2F6004.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F604-R%2Bext.jpg%2Frename%2F604-R%2Bext.png&w=3840&q=75)