Destaco Logo
6024-SS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024 in Edelstahl

6024-SSSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024 in Edelstahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.17
  • Höhe (in)5.67
  • Länge (in)8.37
  • Weite (in)1.63
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2100
  • Hub (in)2.6
  • Andruckspindel (empfohlen)207203
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
  • Kolbengewinde3/8-16
  • Mounting Nut (Supplied)606104
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungDurchgangsbohrung
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör237943|624905