Destaco Logo
Default Image

603-M-BLKSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 603-M schwarz oxidiert

Serie ansehen:

Serie 603/608

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.84
  • Länge (in)4.77

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600
  • Hub (in)1.25
  • Kolben Höhe (in)0.96
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl (Schwarz)