Serie ansehen:
Serie 603/608Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.84
- Länge (in)4.69
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)840
- Hub (in)1.25
- Kolben Höhe (in)0.97
- Andruckspindel (empfohlen)207943
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör207943|207943