Serie ansehen:
Serie 602/604/624Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)4.27
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)300.0
- Hub (in)1.5
- Kolben Höhe (in)0.59
- Andruckspindel (empfohlen)606104-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl (Schwarz)
- Zubehör207943|604106-M

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F604-Y%2B-%2B18600.jpg%2Frename%2F604-Y%2B-%2B18600.png&w=3840&q=75)