Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)4.27
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)300.0
- Hub (in)1.5
- Kolben Höhe (in)0.59
- Andruckspindel (empfohlen)606104-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeGrün
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl