Destaco Logo
604-MM-Y - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604-MM, gelber Griff

604-MM-YSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604-MM, gelber Griff | 604-MM-Y

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.44
  • Länge (in)4.27
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)300.0
  • Hub (in)1.5
  • Kolben Höhe (in)0.59
  • Andruckspindel (empfohlen)606104-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • Mounting Nut (Supplied)606104-M
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFrontmontage
  • GrifffarbeGelb
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl