Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)4.27
- Bevorzugter MarktNA/SA
Technische Daten
- Haltekraft (lb)300
- Hub (in)1.5
- Kolben Höhe (in)0.44
- Andruckspindel (empfohlen)606104
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- Mounting Nut (Supplied)606104
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203|606104
- ZusatzverriegelungJa