Serie ansehen:
Serie 602/604/624Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)4.27
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)400
- Hub (in)1.5
- Kolben Höhe (in)0.44
- Andruckspindel (empfohlen)606904
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- Mounting Nut (Supplied)606904
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör606904