Destaco Logo

604106 - Montagewinkel für Spanner der Serie 602, 604 und 624

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2
  • Länge (in)2.80
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKomponenten
  • Serie verwendet auf604|6004
  • Standard MaterialSteel - Zinc Plated
  • Wird verwendet bei Modell/Serie604|6004
  • Zubehör-TypBefestigung für Schubsbraungenspanner
Ähnliche Produkte