Destaco Logo
607-SQ - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, große Haltekraft, Schubstange quadratisch

607-SQSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, große Haltekraft, Schubstange quadratisch

Serie ansehen:

Serie 607

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.7
  • Länge (in)6.02
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)800
  • Hub (in)1.63
  • Kolben Höhe (in)0.69
  • Andruckspindel (empfohlen)207203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeQuadratisch
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203|207203