Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.88
- Höhe (in)4.25
- Länge (in)5.46
- Weite (in)1.00
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)300.0
- Hub (in)1.25
- Kolben Höhe (in)1.82
- Andruckspindel (empfohlen)207203
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Basis Montage AusführungGerade
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203|207203