Destaco Logo
624-MM-B - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624-MM, blauer Griff

624-MM-B - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624-MM, blauer Griff | 624-MM-B

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.63
  • Länge (in)6.68
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700.0
  • Hub (in)2.63
  • Kolben Höhe (in)0.81
  • Andruckspindel (empfohlen)624105-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM10
  • Mounting Nut (Supplied)624105-M
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFrontmontage
  • GrifffarbeBlau
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl

Ähnliche Produkte