Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.63
- Länge (in)6.68
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700.0
- Hub (in)2.63
- Kolben Höhe (in)0.81
- Andruckspindel (empfohlen)624105-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM10
- Mounting Nut (Supplied)624105-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeGrün
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F604-G%2B-%2B18598.jpg%2Frename%2F604-G%2B-%2B18598.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F624-K%2B-%2B18603.jpg%2Frename%2F624-K%2B-%2B18603.png&w=3840&q=75)