Destaco Logo
624-MMR - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624-MM, mit Zusatzverriegelung

624-MMRSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624-MM, mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.63
  • Höhe (in)5.60
  • Länge (in)6.68
  • Weite (in)1.81
  • Bevorzugter MarktGlobal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700
  • Hub (in)2.63
  • Kolben Höhe (in)0.75
  • Andruckspindel (empfohlen)624105-M
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM10
  • Mounting Nut (Supplied)624105-M
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungDurchgangsbohrung
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210203-M|624105-M
  • ZusatzverriegelungJa