Serie ansehen:
Serie 602/604/624Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.63
- Höhe (in)5.60
- Länge (in)6.68
- Weite (in)1.81
- Bevorzugter MarktGlobal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700
- Hub (in)2.63
- Kolben Höhe (in)0.81
- Andruckspindel (empfohlen)624105-M
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM10
- Mounting Nut (Supplied)624105-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Basis Montage AusführungDurchgangsbohrung
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943-M