Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.63
- Länge (in)6.68
- Bevorzugter MarktNA/SA
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700
- Hub (in)2.63
- Kolben Höhe (in)0.75
- Andruckspindel (empfohlen)624105
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde3/8-16
- Mounting Nut (Supplied)624105
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210203|624105
- ZusatzverriegelungJa
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F604-R%2Bext.jpg%2Frename%2F604-R%2Bext.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F624-R%2Bext.jpg%2Frename%2F624-R%2Bext.png&w=3840&q=75)