Destaco Logo
624-RSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624, Edelstahl, Zusatzverriegelung

624-RSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624, Edelstahl, Zusatzverriegelung | 624-RSS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.63
  • Länge (in)6.68
  • Bevorzugter MarktGlobal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700
  • Hub (in)2.63
  • Kolben Höhe (in)2.63
  • Andruckspindel (empfohlen)624905
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde3/8-16
  • Mounting Nut (Supplied)624905
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFrontmontage
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör237943|624905
  • ZusatzverriegelungJa