Serie ansehen:
Montagezubehör für Einschraub-SchubstangenspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.4
- Höhe (in)2.44
- Länge (in)2.99
- Weite (in)2.20
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Basis Montage AusführungDurchgangsbohrung
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKomponenten
- Serie verwendet auf624
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie624|624-MM
- Zubehör-TypBefestigung für Schubsbraungenspanner