Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.96
- Länge (in)7.06
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2500
- Hub (in)2
- Kolben Höhe (in)0.81
- Andruckspindel (empfohlen)210203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM10
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943-M

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F630-RSS.jpg%2Frename%2F630-RSS.png&w=3840&q=75)