Destaco Logo

650 - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, sehr massiv, Schwerstlast

Serie ansehen:

Serie 650

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.7
  • Länge (in)11.16
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)16000.0
  • Hub (in)3
  • Kolben Höhe (in)2.25
  • Andruckspindel (empfohlen)250203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/8-11
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör250203|250203