662P6H48-180_II - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2042.0
- Distanz zum Zentrum (in)7.729
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2.0
- Durchmesser Montagefläche (in)4.25
- Höhe zur Montagefläche (in)8.75
- Innere Trägheit (lb-in²)662.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)15.417
- Maximales Drehmoment (in-lb)11097.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3915.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model662P6H48-180_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FP%2BSeries.tif%2Frename%2FP%2BSeries.png&w=3840&q=75)