Destaco Logo
662P6H48-270_II - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P | DESTACO

662P6H48-270_II - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P

Serie ansehen:

P-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2042.0
  • Distanz zum Zentrum (in)6.28
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)2.0
  • Durchmesser Montagefläche (in)4.25
  • Höhe zur Montagefläche (in)8.75
  • Innere Trägheit (lb-in²)568.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)35.843
  • Maximales Drehmoment (in-lb)11831.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)3915.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model662P6H48-270_II
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel