Destaco Logo
Default Image

662RA12H32-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA

Serie ansehen:

RA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2959.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)5239.0
  • Distanz zum Zentrum (in)3.0
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)2.0
  • Durchmesser Montagefläche (in)4.56
  • Höhe zur Montagefläche (in)15.57
  • Innere Trägheit (lb-in²)165.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)25.17
  • Maximales Drehmoment (in-lb)5320.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)2842.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model662RA12H32-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig