662RA3H40-270Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA
Serie ansehen:
Serie RAGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2959.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)5239.0
- Distanz zum Zentrum (in)3.0
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2.0
- Durchmesser Montagefläche (in)4.56
- Höhe zur Montagefläche (in)15.57
- Innere Trägheit (lb-in²)172.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)8.143
- Maximales Drehmoment (in-lb)6968.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)2842.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model662RA3H40-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig