Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RA
662RA4H40-120 - RA - Indexeur à came cylindrique
662RA4H40-120 - RA - Indexeur à came cylindrique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RA
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2959.0
Capacité poussée axiale (lb)
5239.0
Capacité sortie radiale (lb)
2842.0
Couple Maxi (in-lb)
7685.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
Diametre surface de montage (in)
4.56
Distance du centre (in)
3.0
Hauteur surface de montage (in)
16.32
Inertie Max (lb-in²)
172.0
Inertie Max à 20 Index par mn
2.699
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
662RA4H40-120
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de l'arbre
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer