Destaco Logo
670-1MBPLS - Schubstangenspanner/Handspanner, präzise geführte Schubstange

670-1MBPLSSchubstangenspanner/Handspanner, präzise geführte Schubstange

Serie ansehen:

Serie 670/690

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.2
  • Höhe (in)8.11
  • Länge (in)10.55
  • Weite (in)3.50
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2400
  • Hub (in)2.24
  • Kolben Höhe (in)1.37
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM12
  • SchubstangeRund

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl